Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat
Törölt

BCC08Z3

BCC A325-0000-20-030-PS85N6-150

Csatlakozókábelek

csatlakozó
7/8"-os dugó, ferde, 5 pólusú
Interfész
DeviceNet
Kábel
PUR árnyékolt szürke, 15 m, vonólánchoz alkalmas
vezetékek száma
4
vezeték keresztmetszet
22 AWG/24 AWG
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
7/8"-os dugó, ferde, 5 pólusú
Interfész
DeviceNet
Kábel
PUR árnyékolt szürke, 15 m, vonólánchoz alkalmas
vezetékek száma
4
vezeték keresztmetszet
22 AWG/24 AWG
Üzemi feszültség Ub
300 VDC / 300 VAC
Névleges áramerősség (40 °C)
4.0 A
Védettség
IP68
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné