A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Terepi busz kábelek
1-es csatlakozó
7/8"-anya, egyenes, 5--pólusú
2-es csatlakozó
7/8"-apa, egyenes, 5--pólusú
Interfész
DeviceNet Thin
Kábel
PUR árnyékolt szürke, 2 m, vonólánchoz alkalmas
vezetékek száma
4
Kérdése van a termékkel kapcsolatban?
Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém
Alternatív termékek
|
|
Alternatív
|
További alternatívák
|
|
|
|
|
|
|
| BCC A315-A315-30-330-PS85N6-020 | BCC A315-A315-30-330-PS85N6-030 | BCC A315-A315-30-330-PS85N6-040 | |
|
23.591 HUF
Listás ár
|
26.985 HUF
Listás ár
|
29.930 HUF
Listás ár
|
|
| 1-es csatlakozó | 7/8"-anya, egyenes, 5--pólusú | 7/8"-anya, egyenes, 5--pólusú | 7/8"-anya, egyenes, 5--pólusú |
|---|---|---|---|
| 2-es csatlakozó | 7/8"-apa, egyenes, 5--pólusú | 7/8"-apa, egyenes, 5--pólusú | 7/8"-apa, egyenes, 5--pólusú |
| Interfész | DeviceNet Thin | DeviceNet Thin | DeviceNet Thin |
| Kábel | PUR árnyékolt szürke, 2 m, vonólánchoz alkalmas | PUR árnyékolt szürke, 3 m, vonólánchoz alkalmas | PUR árnyékolt szürke, 4 m, vonólánchoz alkalmas |
| vezetékek száma | 4 | 4 | 4 |
| Üzemi feszültség Ub | 300 VDC / 300 VAC | 300 VDC / 300 VAC | 300 VDC / 300 VAC |
| Névleges áramerősség (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Védettség | IP67, IP68/IP67, IP68 | IP67, IP68/IP67, IP68 | IP67, IP68/IP67, IP68 |
| Engedély / megfelelőség |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
Csak a CAD modell letöltése támogatott