Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat
Az Ön ára nem jeleníthető meg
Technikai okokból az Ön egyéni feltételei jelenleg nem kérhetők le a szerverről. Megrendelést azonban még mindig leadhat. Amennyiben az Ön feltételei visszakereshetőek, az árat tartalmazó számla elkészül, és e-mailben elküldjük Önnek.

BCC0904

BCC A315-A325-30-330-PS85N6-006

Összekötőkábelek

1-es csatlakozó
7/8"-Female, Straight, 5-pin
2-es csatlakozó
7/8"-Male, angled, 5-pin
Interfész
DeviceNet Thin
Kábel
PUR Shielded gray, 0.6 m, drag chain compatible
vezetékek száma
4
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
7/8"-Female, Straight, 5-pin
2-es csatlakozó
7/8"-Male, angled, 5-pin
Interfész
DeviceNet Thin
Kábel
PUR Shielded gray, 0.6 m, drag chain compatible
vezetékek száma
4
Üzemi feszültség Ub
300 VDC / 300 VAC
Névleges áramerősség (40 °C)
4.0 A
Védettség
IP67, IP68/IP67, IP68
Engedély / megfelelőség
CE
cULus
EAC
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné