Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat
Törölt

BCC090K

BCC A325-A325-30-330-PS85N6-020

Összekötőkábelek

1-es csatlakozó
7/8"-anya, ferde, 5--pólusú
2-es csatlakozó
7/8"-apa, ferde, 5--pólusú
Interfész
DeviceNet
Kábel
PUR árnyékolt szürke, 2 m, vonólánchoz alkalmas
vezetékek száma
4
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
7/8"-anya, ferde, 5--pólusú
2-es csatlakozó
7/8"-apa, ferde, 5--pólusú
Interfész
DeviceNet
Kábel
PUR árnyékolt szürke, 2 m, vonólánchoz alkalmas
vezetékek száma
4
Üzemi feszültség Ub
300 VDC / 300 VAC
Névleges áramerősség (40 °C)
4.0 A
Védettség
IP67, IP68/IP67, IP68
Engedély / megfelelőség
cULus
EAC
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné