A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Csatlakozókábelek
csatlakozó
7/8" apa, egyenes, 4 pólusú
Kábel
PVC sárga, 2 m
vezetékek száma
4
vezeték keresztmetszet
16 AWG
Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés
-40...105 °C
Javasolt alternatíva
Miben különbözik az alternatív termék a megszűnt terméktől?
Kérdése van a termékkel kapcsolatban?
Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém
Alternatív termékek
|
Megszűnt
|
Ajánlott alternatíva
|
|
|
|
|
|
| BCC A314-0000-20-003-VX44W6-020 | BCC A314-0000-20-003-PX04A5-020 | |
|
-
Listás ár
|
14.106 HUF
Listás ár
|
|
| csatlakozó | 7/8" apa, egyenes, 4 pólusú | 7/8" apa, egyenes, 4 pólusú |
|---|---|---|
| Kábel | PVC sárga, 2 m | PUR fekete, 2 m, vonólánchoz alkalmas |
| vezetékek száma | 4 | 4 |
| vezeték keresztmetszet | 16 AWG | 1.5 mm² |
| Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés | -40...105 °C | -50...80 °C |
| Üzemi feszültség Ub | 300 VDC / 300 VAC | 300 VDC / 300 VAC |
| Névleges áramerősség (40 °C) | 10.0 A | 10.0 A |
| Védettség | IP67, IP68 | IP67, IP68 |
| Engedély / megfelelőség |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
| Kapcsolókimenet | - | antivalens |
| Kábelhőmérséklet, rugalmas fektetés | - | -20...80 °C |
Csak a CAD modell letöltése támogatott