A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Összekötőkábelek
1-es csatlakozó
7/8"-Female, Straight, 4-pin
2-es csatlakozó
7/8"-Male, angled, 4-pin
Kábel
PVC Yellow, 5 m
vezetékek száma
4
Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés
-40...105 °C
Javasolt alternatíva
Miben különbözik az alternatív termék a megszűnt terméktől?
Kérdése van a termékkel kapcsolatban?
Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém
Alternatív termékek
|
Megszűnt
|
Ajánlott alternatíva
|
További alternatívák
|
További alternatívák
|
|
|
|
|
|
|
|
| BCC A314-A324-30-304-VX44W6-050 | BCC A314-A324-30-304-PX04A5-050 | BCC A314-A314-30-304-VX44W6-050 | BCC A314-A314-30-304-VX44W6-060 | |
|
-
Listás ár
|
31.635 HUF
Listás ár
|
27.054 HUF
Listás ár
|
29.561 HUF
Listás ár
|
|
| 1-es csatlakozó | 7/8"-Female, Straight, 4-pin | 7/8"-anya, egyenes, 4--pólusú | 7/8"-anya, egyenes, 4--pólusú | 7/8"-anya, egyenes, 4--pólusú |
|---|---|---|---|---|
| 2-es csatlakozó | 7/8"-Male, angled, 4-pin | 7/8"-apa, ferde, 4--pólusú | 7/8"-apa, egyenes, 4--pólusú | 7/8"-apa, egyenes, 4--pólusú |
| Kábel | PVC Yellow, 5 m | PUR fekete, 5 m, vonólánchoz alkalmas | PVC sárga, 5 m | PVC sárga, 6 m |
| vezetékek száma | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés | -40...105 °C | -50...80 °C | -40...105 °C | -40...105 °C |
| Üzemi feszültség Ub | 300 VDC / 300 VAC | 300 VDC / 300 VAC | 300 VDC / 300 VAC | 300 VDC / 300 VAC |
| Névleges áramerősség (40 °C) | 10.0 A | 10.0 A | 10.0 A | 10.0 A |
| Védettség | IP67, IP68/IP67, IP68 | IP67, IP68/IP67, IP68 | IP67, IP68/IP67, IP68 | IP67, IP68/IP67, IP68 |
| Engedély / megfelelőség |
CE cULus EAC WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
| Kábelhőmérséklet, rugalmas fektetés | - | -20...80 °C | - | - |
Csak a CAD modell letöltése támogatott