Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat
Az Ön ára nem jeleníthető meg
Technikai okokból az Ön egyéni feltételei jelenleg nem kérhetők le a szerverről. Megrendelést azonban még mindig leadhat. Amennyiben az Ön feltételei visszakereshetőek, az árat tartalmazó számla elkészül, és e-mailben elküldjük Önnek.

BCC092F

BCC A324-A324-30-304-VX44W6-200

Összekötőkábelek

1-es csatlakozó
7/8"-anya, ferde, 4--pólusú
2-es csatlakozó
7/8"-apa, ferde, 4--pólusú
Kábel
PVC sárga, 20 m
vezetékek száma
4
Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés
-40...105 °C
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
7/8"-anya, ferde, 4--pólusú
2-es csatlakozó
7/8"-apa, ferde, 4--pólusú
Kábel
PVC sárga, 20 m
vezetékek száma
4
Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés
-40...105 °C
Üzemi feszültség Ub
300 VDC / 300 VAC
Névleges áramerősség (40 °C)
10.0 A
Védettség
IP67, IP68/IP67, IP68
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné