A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Csatlakozókábelek
csatlakozó
7/8"-os dugó, ferde, 4 pólusú
Kábel
PVC sárga, 1 m
vezetékek száma
4
vezeték keresztmetszet
16 AWG
Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés
-40...105 °C
Javasolt alternatíva
Miben különbözik az alternatív termék a megszűnt terméktől?
Kérdése van a termékkel kapcsolatban?
Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém
Alternatív termékek
|
Megszűnt
|
Megszűnt
Ajánlott alternatíva
|
|
|
|
|
|
| BCC A324-0000-20-003-VX44W6-010 | BCC A324-0000-20-003-VX44W6-020 | |
|
-
Listás ár
|
-
Listás ár
|
|
| csatlakozó | 7/8"-os dugó, ferde, 4 pólusú | 7/8"-os dugó, ferde, 4 pólusú |
|---|---|---|
| Kábel | PVC sárga, 1 m | PVC Yellow, 2 m |
| vezetékek száma | 4 | 4 |
| vezeték keresztmetszet | 16 AWG | 16 AWG |
| Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés | -40...105 °C | -40...105 °C |
| Üzemi feszültség Ub | 300 VDC / 300 VAC | 300 VDC / 300 VAC |
| Névleges áramerősség (40 °C) | 10.0 A | 10.0 A |
| Védettség | IP67, IP68 | IP67, IP68 |
| Engedély / megfelelőség |
cULus WEEE |
CE cULus EAC WEEE |
Csak a CAD modell letöltése támogatott