Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

BCC097H

BCC S415-0000-1A-003-PX8434-250-C002

Csatlakozókábelek

Special characteristics
Washdown
csatlakozó
M12x1-es anya, egyenes, 5 pólusú, A kódolású
Kapcsolókimenet
antivalens
Kábel
PUR szürke, 25 m, vonólánchoz alkalmas
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
Special characteristics
Washdown
csatlakozó
M12x1-es anya, egyenes, 5 pólusú, A kódolású
Kapcsolókimenet
antivalens
Kábel
PUR szürke, 25 m, vonólánchoz alkalmas
vezetékek száma
4
vezeték keresztmetszet
0.34 mm²
Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés
-50...90 °C
Kábelhőmérséklet, rugalmas fektetés
-25...90 °C
Üzemi feszültség Ub
250 VDC / 250 VAC
Névleges áramerősség (40 °C)
4.0 A
Védettség
IP67, IP68, IP69K
Kábelköpeny, szín
szürke
Engedély / megfelelőség
CE
cULus
WEEE
UKCA
Ecolab
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné