A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Összekötőkábelek
1-es csatlakozó
7/8"-Female, angled, 3-pin
2-es csatlakozó
7/8"-Male, straight, 3-pin
Kábel
PVC Yellow, 0.60 m
vezetékek száma
3
Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés
-40...105 °C
Kérdése van a termékkel kapcsolatban?
Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém
Alternatív termékek
|
Megszűnt
|
Alternatív
|
További alternatívák
|
|
|
|
|
|
|
| BCC A323-A313-70-345-VX43W6-006 | BCC A313-A313-30-345-VX43W6-006 | BCC A313-A313-70-345-VX43W6-006 | |
|
-
Listás ár
|
15.305 HUF
Listás ár
|
15.305 HUF
Listás ár
|
|
| 1-es csatlakozó | 7/8"-Female, angled, 3-pin | 7/8"-anya, egyenes, 3--pólusú | 7/8"-anya, egyenes, 3--pólusú |
|---|---|---|---|
| 2-es csatlakozó | 7/8"-Male, straight, 3-pin | 7/8"-apa, egyenes, 3--pólusú | 7/8"-apa, egyenes, 3--pólusú |
| Kábel | PVC Yellow, 0.60 m | PVC sárga, 0.6 m | PVC sárga, 0.6 m |
| vezetékek száma | 3 | 3 | 3 |
| Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés | -40...105 °C | -40...105 °C | -40...105 °C |
| Üzemi feszültség Ub | 300 VDC / 300 VAC | 300 VDC / 300 VAC | 300 VDC / 300 VAC |
| Névleges áramerősség (40 °C) | 13.0 A | 13.0 A | 13.0 A |
| Védettség | IP67, IP68/IP67, IP68 | IP67, IP68/IP67, IP68 | IP67, IP68/IP67, IP68 |
| Engedély / megfelelőség |
cULus EAC WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
Csak a CAD modell letöltése támogatott