Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat
Az Ön ára nem jeleníthető meg
Technikai okokból az Ön egyéni feltételei jelenleg nem kérhetők le a szerverről. Megrendelést azonban még mindig leadhat. Amennyiben az Ön feltételei visszakereshetőek, az árat tartalmazó számla elkészül, és e-mailben elküldjük Önnek.

BCC09CC

BCC A323-A323-70-345-VX43W6-020

Összekötőkábelek

1-es csatlakozó
7/8"-Female, angled, 3-pin
2-es csatlakozó
7/8"-Male, angled, 3-pin
Kábel
PVC Yellow, 2.00 m
vezetékek száma
3
Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés
-40...105 °C
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
7/8"-Female, angled, 3-pin
2-es csatlakozó
7/8"-Male, angled, 3-pin
Kábel
PVC Yellow, 2.00 m
vezetékek száma
3
Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés
-40...105 °C
Üzemi feszültség Ub
300 VDC / 300 VAC
Névleges áramerősség (40 °C)
13.0 A
Védettség
IP67, IP68/IP67, IP68
Engedély / megfelelőség
cULus
EAC
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné