Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

BCC09CL

BCC A315-0000-10-063-VX45W6-050

Tápkábelek

csatlakozó
7/8" anya, egyenes, 5 pólusú
Kábel
PVC sárga, 5 m
vezetékek száma
5
vezeték keresztmetszet
16 AWG
Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés
-40...105 °C
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
7/8" anya, egyenes, 5 pólusú
Kábel
PVC sárga, 5 m
vezetékek száma
5
vezeték keresztmetszet
16 AWG
Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés
-40...105 °C
Üzemi feszültség Ub
300 VDC / 300 VAC
Névleges áramerősség (40 °C)
9.0 A
Védettség
IP67, IP68
Kábelköpeny, szín
sárga
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné