A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Csatlakozókábelek
Special characteristics
Washdown
csatlakozó
M12x1-es anya, egyenes, 5 pólusú, A kódolású
Kapcsolókimenet
antivalens
Kábel
PUR árnyékolt szürke, 10 m, vonólánchoz alkalmas
vezetékek száma
5
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
| BCC S415-0000-1A-017-PS8525-100-C002 | BCC S425-0000-1A-017-PS8525-100-C002 | |
|
16.322 HUF
Listás ár
|
16.322 HUF
Listás ár
|
|
| Special characteristics | Washdown | Washdown |
|---|---|---|
| csatlakozó | M12x1-es anya, egyenes, 5 pólusú, A kódolású | M12x1-es anya, ferde, 5 pólusú, A kódolású |
| Kapcsolókimenet | antivalens | - |
| Kábel | PUR árnyékolt szürke, 10 m, vonólánchoz alkalmas | PUR árnyékolt szürke, 10 m, vonólánchoz alkalmas |
| vezetékek száma | 5 | 5 |
| vezeték keresztmetszet | 0.25 mm² | 0.25 mm² |
| Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés | -50...80 °C | -50...80 °C |
| Kábelhőmérséklet, rugalmas fektetés | -25...80 °C | -25...80 °C |
| Üzemi feszültség Ub | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Névleges áramerősség (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A |
| Védettség | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K |
| Engedély / megfelelőség |
CE cULus Ecolab WEEE |
CE cULus Ecolab WEEE |
Csak a CAD modell letöltése támogatott