A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Csatlakozókábelek
csatlakozó
M8x1-es anya, egyenes, 3 pólusú, A kódolású
Kábel
PVC fekete, 5 m
vezetékek száma
3
vezeték keresztmetszet
0.25 mm²
Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés
-25...70 °C
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
| BCC M313-0000-10-001-VI0325-050 | BCC M323-0000-10-001-VI0325-050 | |
|
3.831 HUF
Listás ár
|
3.831 HUF
Listás ár
|
|
| csatlakozó | M8x1-es anya, egyenes, 3 pólusú, A kódolású | M8x1-es anya, ferde, 3 pólusú, A kódolású |
|---|---|---|
| Kábel | PVC fekete, 5 m | PVC fekete, 5 m |
| vezetékek száma | 3 | 3 |
| vezeték keresztmetszet | 0.25 mm² | 0.25 mm² |
| Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Kábelhőmérséklet, rugalmas fektetés | -5...70 °C | -5...70 °C |
| Üzemi feszültség Ub | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Névleges áramerősség (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A |
| Védettség | IP67, IP69K | IP67, IP69K |
| Engedély / megfelelőség |
CE WEEE |
CE WEEE |
Csak a CAD modell letöltése támogatott