A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Terepi busz kábelek
csatlakozó
M12x1-es dugó, egyenes, 5 pólusú, A kódolású
Interfész
DeviceNet Thin
Kábel
PUR árnyékolt ibolya, 2 m, vonólánchoz alkalmas
vezetékek száma
4
vezeték keresztmetszet
22 AWG/24 AWG
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
| BCC M415-0000-2A-067-PS75N6-020 | BCC M415-0000-2A-067-PS75N6-030 | BCC M415-0000-2A-067-PS75N6-050 | |
|
10.425 HUF
Listás ár
|
13.365 HUF
Listás ár
|
19.250 HUF
Listás ár
|
|
| csatlakozó | M12x1-es dugó, egyenes, 5 pólusú, A kódolású | M12x1-es dugó, egyenes, 5 pólusú, A kódolású | M12x1-es dugó, egyenes, 5 pólusú, A kódolású |
|---|---|---|---|
| Interfész | DeviceNet Thin | DeviceNet Thin | DeviceNet Thin |
| Kábel | PUR árnyékolt ibolya, 2 m, vonólánchoz alkalmas | PUR árnyékolt ibolya, 3 m, vonólánchoz alkalmas | PUR árnyékolt ibolya, 5 m, vonólánchoz alkalmas |
| vezetékek száma | 4 | 4 | 4 |
| vezeték keresztmetszet | 22 AWG/24 AWG | 22 AWG/24 AWG | 22 AWG/24 AWG |
| Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés | -40...80 °C | -40...80 °C | -40...80 °C |
| Kábelhőmérséklet, rugalmas fektetés | -20...80 °C | -20...80 °C | -20...80 °C |
| Üzemi feszültség Ub | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Névleges áramerősség (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Védettség | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K |
| Engedély / megfelelőség |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
Csak a CAD modell letöltése támogatott