Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat
Törölt

BCC09RL

BCC A315-0000-10-030-VS85N4-120

Csatlakozókábelek

csatlakozó
7/8" anya, egyenes, 5 pólusú
Interfész
DeviceNet
Kábel
PVC árnyékolt szürke, 12 m
vezetékek száma
4
vezeték keresztmetszet
15 AWG/18 AWG
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
7/8" anya, egyenes, 5 pólusú
Interfész
DeviceNet
Kábel
PVC árnyékolt szürke, 12 m
vezetékek száma
4
vezeték keresztmetszet
15 AWG/18 AWG
Üzemi feszültség Ub
300 VDC / 300 VAC
Névleges áramerősség (40 °C)
9.0 A
Védettség
IP67, IP68
Engedély / megfelelőség
cULus
EAC
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné