Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat
Törölt

BCC09WC

BCC A315-0000-20-030-VS85N6-060

Csatlakozókábelek

csatlakozó
7/8" apa, egyenes, 5 pólusú
Interfész
DeviceNet
Kábel
PVC Shielded gray, 6.00 m
vezetékek száma
4
vezeték keresztmetszet
22 AWG/24 AWG
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
7/8" apa, egyenes, 5 pólusú
Interfész
DeviceNet
Kábel
PVC Shielded gray, 6.00 m
vezetékek száma
4
vezeték keresztmetszet
22 AWG/24 AWG
Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés
-20...80 °C
Üzemi feszültség Ub
300 VDC / 300 VAC
Névleges áramerősség (40 °C)
4.0 A
Védettség
IP67, IP68
Engedély / megfelelőség
cULus
EAC
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné