Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat
Törölt

BCC0A3W

BCC A417-A417-70-358-VX47W8-150

Összekötőkábelek

1-es csatlakozó
1"-Female, straight, 7-pin
2-es csatlakozó
1"-Male, straight, 7-pin
Kábel
PVC Yellow, 15.00 m
vezetékek száma
7
Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés
-40...105 °C
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
1"-Female, straight, 7-pin
2-es csatlakozó
1"-Male, straight, 7-pin
Kábel
PVC Yellow, 15.00 m
vezetékek száma
7
Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés
-40...105 °C
Üzemi feszültség Ub
300 VDC / 300 VAC
Névleges áramerősség (40 °C)
5.0 A
Védettség
IP67/IP67
Engedély / megfelelőség
cULus
EAC
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné