Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat
Törölt

BCC0A47

BCC A418-A418-70-359-VX48W8-020

Összekötőkábelek

1-es csatlakozó
1"-anya, egyenes, 8--pólusú
2-es csatlakozó
1"-apa, egyenes, 8--pólusú
Kábel
PVC sárga, 2 m
vezetékek száma
8
Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés
-40...105 °C
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
1"-anya, egyenes, 8--pólusú
2-es csatlakozó
1"-apa, egyenes, 8--pólusú
Kábel
PVC sárga, 2 m
vezetékek száma
8
Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés
-40...105 °C
Üzemi feszültség Ub
300 VDC / 300 VAC
Névleges áramerősség (40 °C)
5.0 A
Védettség
IP67/IP67
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné