Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat
Törölt

BCC0A4H

BCC A529-0000-10-088-VX49W8-020

Csatlakozókábelek

csatlakozó
1 1/8"-anya, ferde, 9--pólusú
Kábel
PVC Yellow, 2.00 m
vezetékek száma
9
vezeték keresztmetszet
18 AWG
Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés
-40...105 °C
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
1 1/8"-anya, ferde, 9--pólusú
Kábel
PVC Yellow, 2.00 m
vezetékek száma
9
vezeték keresztmetszet
18 AWG
Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés
-40...105 °C
Üzemi feszültség Ub
300 VDC / 300 VAC
Névleges áramerősség (40 °C)
4.0 A
Védettség
IP67
Engedély / megfelelőség
cULus
EAC
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné