Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat
Törölt

BCC0A61

BCC A51L-0000-C0-091-PX0LW8-100

Csatlakozókábelek

csatlakozó
1 1/8" apa, egyenes, 19 pólusú
Kábel
PUR black, 10.00 m
vezetékek száma
19
vezeték keresztmetszet
18 AWG/22 AWG
Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés
-40...80 °C
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
1 1/8" apa, egyenes, 19 pólusú
Kábel
PUR black, 10.00 m
vezetékek száma
19
vezeték keresztmetszet
18 AWG/22 AWG
Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés
-40...80 °C
Üzemi feszültség Ub
300 VDC / 300 VAC
Névleges áramerősség (40 °C)
4.0 A
Védettség
IP67
Engedély / megfelelőség
cULus
EAC
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné