Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat
Törölt

BCC0A63

BCC A51L-A51L-70-363-PX0LW8-050

Összekötőkábelek

1-es csatlakozó
1 1/8"-Female, straight, 19-pin
2-es csatlakozó
1 1/8"-Male, straight, 19-pin
Kábel
PUR black, 5.00 m
vezetékek száma
19
Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés
-40...80 °C
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
1 1/8"-Female, straight, 19-pin
2-es csatlakozó
1 1/8"-Male, straight, 19-pin
Kábel
PUR black, 5.00 m
vezetékek száma
19
Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés
-40...80 °C
Üzemi feszültség Ub
300 VDC / 300 VAC
Védettség
IP67/IP67
Engedély / megfelelőség
cULus
EAC
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné