A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Peremes dugaszolható csatlakozók
csatlakozó
1" anya, egyenes, 6 pólusú
vezetékek száma
6
vezeték keresztmetszet
18 AWG
Sodrathossz L
0.60 m
Üzemi feszültség Ub
300 VDC / 300 VAC
Kérdése van a termékkel kapcsolatban?
Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém
Csak a CAD modell letöltése támogatott