A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Adapterek
1-es csatlakozó
7/8"-Female, Straight, 4-pin
2-es csatlakozó
M12x1-Male, Straight, 4-pin, A-coded
Üzemi feszültség Ub
300 VDC / 300 VAC
Névleges áramerősség (40 °C)
4.0 A