Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

BCC0A8J

BCC A314-0000-10-003-EX44W6-200

Csatlakozókábelek

csatlakozó
7/8"-anya, egyenes, 4--pólusú
Kábel
TPE Yellow, 20 m
vezetékek száma
4
vezeték keresztmetszet
16 AWG
Üzemi feszültség Ub
300 VDC / 300 VAC
Javasolt alternatíva
Miben különbözik az alternatív termék a megszűnt terméktől?
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
7/8"-anya, egyenes, 4--pólusú
Kábel
TPE Yellow, 20 m
vezetékek száma
4
vezeték keresztmetszet
16 AWG
Üzemi feszültség Ub
300 VDC / 300 VAC
Névleges áramerősség (40 °C)
10.0 A
Védettség
IP67, IP68
Engedély / megfelelőség
CE
cULus
EAC
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné