Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat
Törölt

BCC0ACL

BCC A313-0000-20-071-VX43W6-100

Csatlakozókábelek

csatlakozó
7/8" apa, egyenes, 3 pólusú
Kábel
PVC sárga, 10 m
vezetékek száma
3
vezeték keresztmetszet
16 AWG
Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés
-40...105 °C
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
7/8" apa, egyenes, 3 pólusú
Kábel
PVC sárga, 10 m
vezetékek száma
3
vezeték keresztmetszet
16 AWG
Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés
-40...105 °C
Üzemi feszültség Ub
300 VDC / 300 VAC
Névleges áramerősség (40 °C)
13.0 A
Védettség
IP67, IP68
Engedély / megfelelőség
CE
cULus
EAC
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné