A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Csatlakozókábelek
csatlakozó
M12x1-es anya, ferde, 5 pólusú, A kódolású
Kapcsolókimenet
antivalens
Kábel
PVC szürke, 37 m, vonólánchoz alkalmas
vezetékek száma
4
vezeték keresztmetszet
0.34 mm²
Terméktervezés
2.00 m, PVC, M12x1, anya
3.00 m, PVC, M12x1, anya
5.00 m, PVC, M12x1, anya
10.00 m, PVC, M12x1, anya
15.00 m, PVC, M12x1, anya
20.00 m, PVC, M12x1, anya
25.00 m, PVC, M12x1, anya
27.00 m, PVC, M12x1, anya
30.00 m, PVC, M12x1, anya
37.00 m, PVC, M12x1, anya
50.00 m, PVC, M12x1, anya
52.00 m, PVC, M12x1, anya
Kérdése van a termékkel kapcsolatban?
Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém
Csak a CAD modell letöltése támogatott