A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Y elosztók
1-es csatlakozó
M12x1-apa, egyenes, 4--pólusú, A-kódolt
2-es csatlakozó
M8x1-anya, egyenes, 3--pólusú, A-kódolt
3-as csatlakozó
M8x1-anya, egyenes, 3--pólusú, A-kódolt
Üzemi feszültség Ub
60 VDC / 60 VAC
Kábel
PVC sárga, 0.6 m
Terméktervezés
0.30 m, PVC
0.60 m, PVC
1.00 m, PVC
2.00 m, PVC
5.00 m, PVC
Kérdése van a termékkel kapcsolatban?
Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém
Alternatív termékek
|
|
Alternatív
|
További alternatívák
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M414-M313-M313-U2012-006 | BCC M414-M313-M313-U2012-010 | BCC M414-M323-M323-U2012-006 | |
|
20.137 HUF
Listás ár
|
20.615 HUF
Listás ár
|
20.137 HUF
Listás ár
|
|
| 1-es csatlakozó | M12x1-apa, egyenes, 4--pólusú, A-kódolt | M12x1-apa, egyenes, 4--pólusú, A-kódolt | M12x1-apa, egyenes, 4--pólusú, A-kódolt |
|---|---|---|---|
| 2-es csatlakozó | M8x1-anya, egyenes, 3--pólusú, A-kódolt | M8x1-anya, egyenes, 3--pólusú, A-kódolt | M8x1-anya, ferde, 3--pólusú, A-kódolt |
| 3-as csatlakozó | M8x1-anya, egyenes, 3--pólusú, A-kódolt | M8x1-anya, egyenes, 3--pólusú, A-kódolt | M8x1-anya, ferde, 3--pólusú, A-kódolt |
| Üzemi feszültség Ub | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Kábel | PVC sárga, 0.6 m | PVC sárga, 1 m | PVC sárga, 0.6 m |
| Névleges áramerősség (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Védettség | IP67, IP68, IP69K/IP67/IP67 | IP67, IP68, IP69K/IP67/IP67 | IP67, IP68, IP69K/IP67/IP67 |
| Engedély / megfelelőség |
CE WEEE cULus |
CE WEEE cULus |
CE WEEE cULus |
Csak a CAD modell letöltése támogatott