A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Összekötőkábelek
1-es csatlakozó
M12x1-anya, egyenes, 5--pólusú, D-kódolt
2-es csatlakozó
M12x1-anya, egyenes, 5--pólusú, D-kódolt
Interfész
Ethernet
Kábel
TPE árnyékolt türkizkék, 2 m
Kábel, megjegyzés
Ethernet, CAT 5E
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
| BCC M415-M415-5D-687-ES64N8-020 | BCC M415-M415-5D-687-ES64N8-050 | |
|
19.173 HUF
Listás ár
|
25.236 HUF
Listás ár
|
|
| 1-es csatlakozó | M12x1-anya, egyenes, 5--pólusú, D-kódolt | M12x1-anya, egyenes, 5--pólusú, D-kódolt |
|---|---|---|
| 2-es csatlakozó | M12x1-anya, egyenes, 5--pólusú, D-kódolt | M12x1-anya, egyenes, 5--pólusú, D-kódolt |
| Interfész | Ethernet | Ethernet |
| Kábel | TPE árnyékolt türkizkék, 2 m | TPE árnyékolt türkizkék, 5 m |
| Kábel, megjegyzés | Ethernet, CAT 5E | Ethernet, CAT 5E |
| vezetékek száma | 4 | 4 |
| Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés | -60...80 °C | -60...80 °C |
| Kábelhőmérséklet, rugalmas fektetés | -40...80 °C | -40...80 °C |
| Üzemi feszültség Ub | 60 VDC | 60 VDC |
| Névleges áramerősség (40 °C) | 1.5 A | 1.5 A |
| Védettség | IP67/IP67 | IP67/IP67 |
| Engedély / megfelelőség |
CE WEEE cULus |
CE WEEE cULus |
Csak a CAD modell letöltése támogatott