Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat
Törölt

BCC0AP9

BCC A52A-A51A-70-355-VX4AW8-080

Összekötőkábelek

1-es csatlakozó
1 1/8"-anya, ferde, 10--pólusú
2-es csatlakozó
1 1/8"-apa, egyenes, 10--pólusú
Kábel
PVC sárga, 8 m
vezetékek száma
10
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
1 1/8"-anya, ferde, 10--pólusú
2-es csatlakozó
1 1/8"-apa, egyenes, 10--pólusú
Kábel
PVC sárga, 8 m
vezetékek száma
10
Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés
-40...105 °C
Üzemi feszültség Ub
300 VDC / 300 VAC
Névleges áramerősség (40 °C)
4.0 A
Védettség
IP67/IP67
Kábelköpeny, szín
sárga
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné