Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat
Törölt

BCC0C10

BCC D279-0000-E0-000-65X4N1-000-C011

Adapterek

1-es csatlakozó
D-Sub-apa, egyenes, 9--pólusú
2-es csatlakozó
D-Sub-anya, egyenes, 9--pólusú
Üzemi feszültség Ub
30 VDC
Névleges áramerősség (40 °C)
3.0 A
Védettség
IP30

Ez a termék a Classic portfólió része, ami azt jelenti, hogy

kibővített elérhetőség
átlátható feltételek
nincs új tervezési beépítés
Classic Banner
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
D-Sub-apa, egyenes, 9--pólusú
2-es csatlakozó
D-Sub-anya, egyenes, 9--pólusú
Üzemi feszültség Ub
30 VDC
Névleges áramerősség (40 °C)
3.0 A
Védettség
IP30
Környezeti hőmérséklet
-20...70 °C
Engedély / megfelelőség
WEEE
Besorolások
ECLASS 10.1
27-44-01-06
ECLASS 11.0
27-44-01-06
ECLASS 12.0
27-44-01-06
ECLASS 13.0
27-44-01-06
ECLASS 14.0
27-44-01-06
ECLASS 5.1.4
27-27-92-01
ECLASS 6.2
27-27-92-01
ETIM 4.0
EC001855
ETIM 5.0
EC002062
ETIM 6.0
EC002062
ETIM 7.0
EC002062
ETIM 8.0
EC002062
ETIM 9.0
EC002635
UNSPSC 11
26121604
UNSPSC 7.0901
26121604
eCl@ss 4.1
27-27-90-00
eCl@ss 8.1
27-44-01-04
eCl@ss 9.0
27-44-01-06
eCl@ss 9.1
27-44-01-06
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné