A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Y elosztók
1-es csatlakozó
M12x1-apa, egyenes, 4--pólusú, A-kódolt
2-es csatlakozó
M12x1-anya, egyenes, 5--pólusú, A-kódolt
3-as csatlakozó
M12x1-anya, egyenes, 5--pólusú, A-kódolt
Üzemi feszültség Ub
250 VDC / 250 VAC
Kábel
PUR hegesztési szikrákkal szemben ellenálló fekete, 2 m, vonólánchoz alkalmas
Terméktervezés
0.30 m, PUR
0.30 m, PUR
0.60 m, PUR
0.60 m, PUR
2.00 m, PUR
Kérdése van a termékkel kapcsolatban?
Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém
Csak a CAD modell letöltése támogatott