A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Árnyékolatlan érzékelő kábelek
1-es csatlakozó
M8x1-anya, ferde, 4--pólusú, A-kódolt
2-es csatlakozó
M12x1-apa, egyenes, 4--pólusú, A-kódolt
Kábel
PUR fekete, 7.5 m, vonólánchoz alkalmas
vezetékek száma
4
Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés
-50...90 °C
Kérdése van a termékkel kapcsolatban?
Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém
Alternatív termékek
|
|
Alternatív
|
További alternatívák
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M324-M414-3E-304-PX0434-075 | BCC M324-M414-3E-606-PX0434-075 | BCC M314-M414-3E-304-PX0434-075 | |
|
10.575 HUF
Listás ár
|
12.438 HUF
Listás ár
|
10.575 HUF
Listás ár
|
|
| 1-es csatlakozó | M8x1-anya, ferde, 4--pólusú, A-kódolt | M8x1-anya, ferde, 4--pólusú, A-kódolt | M8x1-anya, egyenes, 4--pólusú, A-kódolt |
|---|---|---|---|
| 2-es csatlakozó | M12x1-apa, egyenes, 4--pólusú, A-kódolt | M12x1-apa, egyenes, 4--pólusú, A-kódolt | M12x1-apa, egyenes, 4--pólusú, A-kódolt |
| Kábel | PUR fekete, 7.5 m, vonólánchoz alkalmas | PUR fekete, 7.5 m, vonólánchoz alkalmas | PUR fekete, 7.5 m, vonólánchoz alkalmas |
| vezetékek száma | 4 | 4 | 4 |
| Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés | -50...90 °C | -50...90 °C | -50...90 °C |
| Kábelhőmérséklet, rugalmas fektetés | -25...90 °C | -25...90 °C | -25...90 °C |
| Üzemi feszültség Ub | 60 VDC / 60 VAC | 30 VDC | 60 VDC / 60 VAC |
| Névleges áramerősség (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Védettség | IP67, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP69K/IP67, IP68, IP69K |
| Engedély / megfelelőség |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| üzemi feszültség kijelző | - | zöld LED / nem | - |
| Funkciókijelző | - | igen / nem | - |
| Funkció kijelzése (PIN 4) | - | LED sárga | - |
Csak a CAD modell letöltése támogatott