Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

BCC0C76

BCC M415-0000-2A-017-PX0534-020

Árnyékolatlan érzékelő kábelek

csatlakozó
M12x1-es dugó, egyenes, 5 pólusú, A kódolású
Kapcsolókimenet
antivalens
Kábel
PUR fekete, 2 m, vonólánchoz alkalmas
vezetékek száma
5
vezeték keresztmetszet
0.34 mm²
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
M12x1-es dugó, egyenes, 5 pólusú, A kódolású
Kapcsolókimenet
antivalens
Kábel
PUR fekete, 2 m, vonólánchoz alkalmas
vezetékek száma
5
vezeték keresztmetszet
0.34 mm²
Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés
-50...90 °C
Kábelhőmérséklet, rugalmas fektetés
-25...90 °C
Üzemi feszültség Ub
60 VDC / 60 VAC
Névleges áramerősség (40 °C)
4.0 A
Védettség
IP67, IP68, IP69K
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné