A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Ethernet/Profinet kábelek
1-es csatlakozó
M12x1-apa, egyenes, 4--pólusú, D-kódolt
2-es csatlakozó
M12x1-apa, egyenes, 4--pólusú, D-kódolt
Interfész
EtherNet/IP
Kábel
TPE árnyékolt türkizkék, 35 m
Kábel, megjegyzés
Ethernet, CAT 5E
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
| BCC M414-M414-6D-338-ES64N9-350 | BCC M414-M414-6D-338-ES64N9-400 | BCC M414-M414-6D-338-ES64N9-450 | |
|
108.686 HUF
Listás ár
|
122.051 HUF
Listás ár
|
135.416 HUF
Listás ár
|
|
| 1-es csatlakozó | M12x1-apa, egyenes, 4--pólusú, D-kódolt | M12x1-apa, egyenes, 4--pólusú, D-kódolt | M12x1-apa, egyenes, 4--pólusú, D-kódolt |
|---|---|---|---|
| 2-es csatlakozó | M12x1-apa, egyenes, 4--pólusú, D-kódolt | M12x1-apa, egyenes, 4--pólusú, D-kódolt | M12x1-apa, egyenes, 4--pólusú, D-kódolt |
| Interfész | EtherNet/IP | EtherNet/IP | EtherNet/IP |
| Kábel | TPE árnyékolt türkizkék, 35 m | TPE árnyékolt türkizkék, 40 m | TPE árnyékolt türkizkék, 45 m |
| Kábel, megjegyzés | Ethernet, CAT 5E | Ethernet, CAT 5E | Ethernet, CAT 5E |
| vezetékek száma | 4 | 4 | 4 |
| Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés | -40...80 °C | -40...80 °C | -40...80 °C |
| Kábelhőmérséklet, rugalmas fektetés | -40...80 °C | -40...80 °C | -40...80 °C |
| Üzemi feszültség Ub | 60 VDC | 60 VDC | 60 VDC |
| Névleges áramerősség (40 °C) | 1.5 A | 1.5 A | 1.5 A |
| Védettség | IP67/IP67 | IP67/IP67 | IP67/IP67 |
| Engedély / megfelelőség |
CE cULus WEEE UKCA |
CE cULus WEEE UKCA |
CE cULus WEEE UKCA |
Csak a CAD modell letöltése támogatott