Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

BCC0CFF

BCC M413-0000-2A-001-VX8334-200

Árnyékolatlan érzékelő kábelek

csatlakozó
M12x1-es dugó, egyenes, 3 pólusú, A kódolású
Kábel
PVC szürke, 20 m, vonólánchoz alkalmas
vezetékek száma
3
vezeték keresztmetszet
0.34 mm²
Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés
-40...105 °C
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
M12x1-es dugó, egyenes, 3 pólusú, A kódolású
Kábel
PVC szürke, 20 m, vonólánchoz alkalmas
vezetékek száma
3
vezeték keresztmetszet
0.34 mm²
Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés
-40...105 °C
Kábelhőmérséklet, rugalmas fektetés
-5...105 °C
Üzemi feszültség Ub
250 VDC / 250 VAC
Névleges áramerősség (40 °C)
4.0 A
Védettség
IP67, IP68, IP69K
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné