A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Összekötőkábelek
Special characteristics
Washdown
1-es csatlakozó
M12x1-anya, ferde, 5--pólusú, A-kódolt
2-es csatlakozó
M12x1-apa, egyenes, 4--pólusú, A-kódolt
üzemi feszültség kijelző
zöld LED / nem
Funkciókijelző
igen / nem
Javasolt alternatíva
Miben különbözik az alternatív termék a megszűnt terméktől?
Kérdése van a termékkel kapcsolatban?
Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém
Alternatív termékek
|
Megszűnt
|
Ajánlott alternatíva
|
További alternatívák
|
További alternatívák
|
|
|
|
|
|
|
|
| BCC S425-S414-3A-606-VX44T2-030 | BCC – 4-wire - PVC-double ended cable yellow – unshielded (Configurable) | BCC S425-S414-3A-304-VX44T2-030 | BCC S415-S414-3A-304-VX44T2-030 | |
|
-
Listás ár
|
-
Listás ár
|
10.575 HUF
Listás ár
|
11.065 HUF
Listás ár
|
|
| Special characteristics | Washdown | - | Washdown | Washdown |
|---|---|---|---|---|
| 1-es csatlakozó | M12x1-anya, ferde, 5--pólusú, A-kódolt | - | M12x1-anya, ferde, 5--pólusú, A-kódolt | M12x1-anya, egyenes, 5--pólusú, A-kódolt |
| 2-es csatlakozó | M12x1-apa, egyenes, 4--pólusú, A-kódolt | - | M12x1-apa, egyenes, 4--pólusú, A-kódolt | M12x1-apa, egyenes, 4--pólusú, A-kódolt |
| üzemi feszültség kijelző | zöld LED / nem | - | - | - |
| Funkciókijelző | igen / nem | - | - | - |
| Funkció kijelzése (PIN 4) | LED sárga | - | - | - |
| Kábel | PVC sárga, 3 m | PVC, vonólánchoz alkalmas | PVC sárga, 3 m | PVC sárga, 3 m |
| vezetékek száma | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés | -40...105 °C | - | -40...105 °C | -40...105 °C |
| Kábelhőmérséklet, rugalmas fektetés | -5...105 °C | - | -5...105 °C | -5...105 °C |
| Üzemi feszültség Ub | 30 VDC | - | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC |
| Névleges áramerősség (40 °C) | 4.0 A | - | 4.0 A | 4.0 A |
| Védettség | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K | - | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K |
| Engedély / megfelelőség |
CE cULus Ecolab WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus Ecolab WEEE |
CE cULus Ecolab WEEE |
Csak a CAD modell letöltése támogatott