A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Ethernet/Profinet kábelek
1-es csatlakozó
M12x1-apa, egyenes, 4--pólusú, D-kódolt
2-es csatlakozó
M12x1-apa, egyenes, 4--pólusú, D-kódolt
Interfész
EtherNet/IP
Kábel
TPE türkizkék, 60 m, vonólánchoz alkalmas
Kábel, megjegyzés
Ethernet
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
| BCC M414-M414-6D-366-EX64N9-600 | BCC M414-M414-6D-338-ES64N9-600 | |
|
87.561 HUF
Listás ár
|
191.549 HUF
Listás ár
|
|
| 1-es csatlakozó | M12x1-apa, egyenes, 4--pólusú, D-kódolt | M12x1-apa, egyenes, 4--pólusú, D-kódolt |
|---|---|---|
| 2-es csatlakozó | M12x1-apa, egyenes, 4--pólusú, D-kódolt | M12x1-apa, egyenes, 4--pólusú, D-kódolt |
| Interfész | EtherNet/IP | EtherNet/IP |
| Kábel | TPE türkizkék, 60 m, vonólánchoz alkalmas | TPE árnyékolt türkizkék, 60 m |
| Kábel, megjegyzés | Ethernet | Ethernet, CAT 5E |
| vezetékek száma | 4 | 4 |
| Kábelhőmérséklet, rugalmas fektetés | -40...105 °C | - |
| Üzemi feszültség Ub | 60 VDC | 60 VDC |
| Névleges áramerősség (40 °C) | 1.5 A | 1.5 A |
| Védettség | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67/IP67 |
| Engedély / megfelelőség |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE UKCA |
| Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés | - | -40...80 °C |
Csak a CAD modell letöltése támogatott