Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

BCC0CMH

BCC M424-M424-6D-366-EX64N9-100

Ethernet/Profinet kábelek

1-es csatlakozó
M12x1-apa, ferde, 4--pólusú, D-kódolt
2-es csatlakozó
M12x1-apa, ferde, 4--pólusú, D-kódolt
Interfész
EtherNet/IP
Kábel
TPE türkizkék, 10 m, vonólánchoz alkalmas
Kábel, megjegyzés
Ethernet
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
M12x1-apa, ferde, 4--pólusú, D-kódolt
2-es csatlakozó
M12x1-apa, ferde, 4--pólusú, D-kódolt
Interfész
EtherNet/IP
Kábel
TPE türkizkék, 10 m, vonólánchoz alkalmas
Kábel, megjegyzés
Ethernet
vezetékek száma
4
Kábelhőmérséklet, rugalmas fektetés
-40...105 °C
Üzemi feszültség Ub
60 VDC
Névleges áramerősség (40 °C)
1.5 A
Védettség
IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné