A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Ethernet/Profinet kábelek
1-es csatlakozó
M12x1-apa, egyenes, 4--pólusú, D-kódolt
2-es csatlakozó
M12x1-apa, ferde, 4--pólusú, D-kódolt
Interfész
EtherNet/IP
Kábel
TPE türkizkék, 0.3 m, vonólánchoz alkalmas
Kábel, megjegyzés
Ethernet
Kérdése van a termékkel kapcsolatban?
Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém
Alternatív termékek
|
|
Alternatív
|
További alternatívák
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M414-M424-6D-366-EX64N9-003 | BCC M414-M414-6D-366-EX64N9-003 | BCC M424-M424-6D-366-EX64N9-003 | |
|
6.140 HUF
Listás ár
|
6.140 HUF
Listás ár
|
6.140 HUF
Listás ár
|
|
| 1-es csatlakozó | M12x1-apa, egyenes, 4--pólusú, D-kódolt | M12x1-apa, egyenes, 4--pólusú, D-kódolt | M12x1-apa, ferde, 4--pólusú, D-kódolt |
|---|---|---|---|
| 2-es csatlakozó | M12x1-apa, ferde, 4--pólusú, D-kódolt | M12x1-apa, egyenes, 4--pólusú, D-kódolt | M12x1-apa, ferde, 4--pólusú, D-kódolt |
| Interfész | EtherNet/IP | EtherNet/IP | EtherNet/IP |
| Kábel | TPE türkizkék, 0.3 m, vonólánchoz alkalmas | TPE türkizkék, 0.3 m, vonólánchoz alkalmas | TPE türkizkék, 0.3 m, vonólánchoz alkalmas |
| Kábel, megjegyzés | Ethernet | Ethernet | Ethernet |
| vezetékek száma | 4 | 4 | 4 |
| Kábelhőmérséklet, rugalmas fektetés | -40...105 °C | -40...105 °C | -40...105 °C |
| Üzemi feszültség Ub | 60 VDC | 60 VDC | 60 VDC |
| Névleges áramerősség (40 °C) | 1.5 A | 1.5 A | 1.5 A |
| Védettség | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K |
| Engedély / megfelelőség |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
Csak a CAD modell letöltése támogatott