Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

BCC0CN3

BCC 0000-0000-00-102-EX64N9-10X

Nyers kábel

Interfész
EtherNet/IP
Kábel
TPE türkizkék, 100 m, vonólánchoz alkalmas
vezetékek száma
4
vezeték keresztmetszet
24 AWG
Kábelhőmérséklet, rugalmas fektetés
-40...105 °C
Javasolt alternatíva
Miben különbözik az alternatív termék a megszűnt terméktől?
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
EtherNet/IP
Kábel
TPE türkizkék, 100 m, vonólánchoz alkalmas
vezetékek száma
4
vezeték keresztmetszet
24 AWG
Kábelhőmérséklet, rugalmas fektetés
-40...105 °C
Besorolások
ECLASS 10.1
27-06-01-06
ECLASS 11.0
27-06-01-06
ECLASS 12.0
27-06-01-06
ECLASS 13.0
27-06-01-06
ECLASS 14.0
27-06-01-06
ECLASS 5.1.4
27-06-20-07
ECLASS 6.2
27-06-20-11
ETIM 4.0
EC001855
ETIM 5.0
EC001578
ETIM 6.0
EC001578
ETIM 7.0
EC001578
ETIM 8.0
EC001578
ETIM 9.0
EC003250
UNSPSC 11
26121604
UNSPSC 7.0901
26121604
eCl@ss 4.1
27-06-08-00
eCl@ss 8.1
27-06-20-11
eCl@ss 9.0
27-06-20-11
eCl@ss 9.1
27-06-20-11
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné