A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Y elosztók
1-es csatlakozó
M8x1-apa, egyenes, 4--pólusú, A-kódolt
2-es csatlakozó
M5x0,5-anya, egyenes, 4--pólusú
3-as csatlakozó
M5x0,5-anya, egyenes, 4--pólusú
Üzemi feszültség Ub
30 VDC / 30 VAC
Kábel
PUR fekete, 0.5 m, vonólánchoz alkalmas
Kérdése van a termékkel kapcsolatban?
Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém
Csak a CAD modell letöltése támogatott