A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Csatlakozókábelek
csatlakozó
M12x1-es anya, ferde, 5 pólusú, A kódolású
Kapcsolókimenet
antivalens
Kábel
PVC árnyékolt fekete, 10 m
vezetékek száma
5
vezeték keresztmetszet
0.34 mm²
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
| BCC M425-0000-1A-101-VS0534-100 | BCC M415-0000-1A-101-VS0534-100 | |
|
18.290 HUF
Listás ár
|
18.290 HUF
Listás ár
|
|
| csatlakozó | M12x1-es anya, ferde, 5 pólusú, A kódolású | M12x1-es anya, egyenes, 5 pólusú, A kódolású |
|---|---|---|
| Kapcsolókimenet | antivalens | antivalens |
| Kábel | PVC árnyékolt fekete, 10 m | PVC árnyékolt fekete, 10 m |
| vezetékek száma | 5 | 5 |
| vezeték keresztmetszet | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Kábelhőmérséklet, rugalmas fektetés | -5...70 °C | -5...70 °C |
| Üzemi feszültség Ub | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Névleges áramerősség (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A |
| Védettség | IP67 | IP67 |
| Engedély / megfelelőség |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
Csak a CAD modell letöltése támogatott