A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Peremes dugaszolható csatlakozók
csatlakozó
7/8" anya, egyenes, 3 pólusú
vezetékek száma
3
vezeték keresztmetszet
16 AWG
Sodrathossz L
0.60 m
Üzemi feszültség Ub
600 VDC / 600 VAC
Terméktervezés
0.60 m, 7/8" anya, egyenes, 3 pólusú
0.60 m, 7/8" anya, egyenes, 3 pólusú
2.00 m, 7/8" anya, egyenes, 3 pólusú
5.00 m, 7/8" anya, egyenes, 3 pólusú
Kérdése van a termékkel kapcsolatban?
Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém
Csak a CAD modell letöltése támogatott