A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Peremes dugaszolható csatlakozók
csatlakozó
M12x1-es anya, egyenes, 3 pólusú, A kódolású
vezetékek száma
3
vezeték keresztmetszet
22 AWG
Sodrathossz L
2.00 m
Üzemi feszültség Ub
300 VDC / 300 VAC
Javasolt alternatíva
Miben különbözik az alternatív termék a megszűnt terméktől?
Kérdése van a termékkel kapcsolatban?
Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém
Alternatív termékek
|
Megszűnt
|
Ajánlott alternatíva
|
|
|
|
|
|
| BCC M453-0000-1A-RN052-020 | BCC M454-0000-1A-RN053-020 | |
|
-
Listás ár
|
20.137 HUF
Listás ár
|
|
| csatlakozó | M12x1-es anya, egyenes, 3 pólusú, A kódolású | M12x1-es anya, egyenes, 4 pólusú, A kódolású |
|---|---|---|
| vezetékek száma | 3 | 4 |
| vezeték keresztmetszet | 22 AWG | 22 AWG |
| Sodrathossz L | 2.00 m | 2.00 m |
| Üzemi feszültség Ub | 300 VDC / 300 VAC | 300 VDC / 300 VAC |
| Névleges áramerősség (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A |
| Védettség | IP67 | IP67 |
| Engedély / megfelelőség |
cULus EAC WEEE |
cULus WEEE CE |
Csak a CAD modell letöltése támogatott