A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Peremes dugaszolható csatlakozók
csatlakozó
M12x1-es dugó, egyenes, 8 pólusú, A kódolású
vezetékek száma
8
vezeték keresztmetszet
24 AWG
Sodrathossz L
2.00 m
Üzemi feszültség Ub
30 VDC / 30 VAC
Javasolt alternatíva
Miben különbözik az alternatív termék a megszűnt terméktől?
Kérdése van a termékkel kapcsolatban?
Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém
Alternatív termékek
|
Megszűnt
|
Ajánlott alternatíva
|
|
|
|
|
|
| BCC M458-0000-2A-RM073-020 | BCC M458-0000-2A-RM015-020 | |
|
28.135 HUF
Listás ár
|
11.883 HUF
Listás ár
|
|
| csatlakozó | M12x1-es dugó, egyenes, 8 pólusú, A kódolású | M12x1-es dugó, egyenes, 8 pólusú, A kódolású |
|---|---|---|
| vezetékek száma | 8 | 8 |
| vezeték keresztmetszet | 24 AWG | 0.25 mm² |
| Sodrathossz L | 2.00 m | 2.00 m |
| Üzemi feszültség Ub | 30 VDC / 30 VAC | 30 VDC / 30 VAC |
| Névleges áramerősség (40 °C) | 2.0 A | 1.5 A |
| Védettség | IP68 | IP68 |
| Engedély / megfelelőség |
cULus WEEE |
WEEE |
Csak a CAD modell letöltése támogatott