Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat
Törölt

BCC0E00

BCC M415-0000-2A-030-VS85N6-020

Csatlakozókábelek

csatlakozó
M12x1-es dugó, egyenes, 5 pólusú, A kódolású
Interfész
DeviceNet Thin
Kábel
PVC árnyékolt szürke, 2 m
vezetékek száma
4
vezeték keresztmetszet
22 AWG
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
M12x1-es dugó, egyenes, 5 pólusú, A kódolású
Interfész
DeviceNet Thin
Kábel
PVC árnyékolt szürke, 2 m
vezetékek száma
4
vezeték keresztmetszet
22 AWG
Üzemi feszültség Ub
60 VDC / 60 VAC
Névleges áramerősség (40 °C)
4.0 A
Védettség
IP67, IP68, IP69K
Kábelköpeny, szín
szürke
Engedély / megfelelőség
CE
cULus
EAC
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné