A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Peremes dugaszolható csatlakozók
csatlakozó
M8x1-es anya, egyenes, 3 pólusú, A kódolású
vezetékek száma
3
vezeték keresztmetszet
24 AWG
Sodrathossz L
0.60 m
Üzemi feszültség Ub
60 VDC / 60 VAC
Javasolt alternatíva
Miben különbözik az alternatív termék a megszűnt terméktől?
Kérdése van a termékkel kapcsolatban?
Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém
Alternatív termékek
|
Megszűnt
|
Ajánlott alternatíva
|
|
|
|
|
|
| BCC M353-0000-10-RM067-006 | BCC M353-0000-10-RM049-005 | |
|
-
Listás ár
|
6.213 HUF
Listás ár
|
|
| csatlakozó | M8x1-es anya, egyenes, 3 pólusú, A kódolású | M8x1-es anya, egyenes, 3 pólusú, A kódolású |
|---|---|---|
| vezetékek száma | 3 | 3 |
| vezeték keresztmetszet | 24 AWG | 0.25 mm² |
| Sodrathossz L | 0.60 m | 0.50 m |
| Üzemi feszültség Ub | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Névleges áramerősség (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A |
| Védettség | IP67 | IP67 |
| Engedély / megfelelőség |
EAC WEEE |
CE WEEE |
Csak a CAD modell letöltése támogatott