Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

BCC0E0R

BCC A324-A314-30-346-VX44W6-030

Összekötőkábelek

1-es csatlakozó
7/8"-anya, ferde, 4--pólusú
2-es csatlakozó
7/8"-apa, egyenes, 4--pólusú
Kábel
PVC sárga, 3 m
vezetékek száma
4
Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés
-40...105 °C
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
7/8"-anya, ferde, 4--pólusú
2-es csatlakozó
7/8"-apa, egyenes, 4--pólusú
Kábel
PVC sárga, 3 m
vezetékek száma
4
Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés
-40...105 °C
Üzemi feszültség Ub
300 VDC / 300 VAC
Névleges áramerősség (40 °C)
10.0 A
Védettség
IP67, IP68/IP67, IP68
Engedély / megfelelőség
CE
cULus
EAC
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné