A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Ethernet/Profinet kábelek
1-es csatlakozó
M12x1-apa, egyenes, 4--pólusú, D-kódolt
2-es csatlakozó
RJ45-apa, egyenes, 4--pólusú
Interfész
EtherNet/IP
Kábel
TPE türkizkék, 20 m, vonólánchoz alkalmas
Kábel, megjegyzés
Ethernet
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
| BCC M414-E894-8G-695-EX64N9-200 | BCC M424-E894-8G-695-EX64N9-200 | BCC M414-E894-8G-672-ES64N9-200 | |
|
32.615 HUF
Listás ár
|
32.615 HUF
Listás ár
|
67.007 HUF
Listás ár
|
|
| 1-es csatlakozó | M12x1-apa, egyenes, 4--pólusú, D-kódolt | M12x1-apa, ferde, 4--pólusú, D-kódolt | M12x1-apa, egyenes, 4--pólusú, D-kódolt |
|---|---|---|---|
| 2-es csatlakozó | RJ45-apa, egyenes, 4--pólusú | RJ45-apa, egyenes, 4--pólusú | RJ45-apa, egyenes, 4--pólusú |
| Interfész | EtherNet/IP | EtherNet/IP | EtherNet/IP |
| Kábel | TPE türkizkék, 20 m, vonólánchoz alkalmas | TPE türkizkék, 20 m, vonólánchoz alkalmas | TPE árnyékolt türkizkék, 20 m, vonólánchoz alkalmas |
| Kábel, megjegyzés | Ethernet | Ethernet | Ethernet, CAT 5E |
| vezetékek száma | 4 | 4 | 4 |
| Kábelhőmérséklet, rugalmas fektetés | -40...105 °C | -40...105 °C | -20...60 °C |
| Üzemi feszültség Ub | 42 VDC / 30 VAC | 42 VDC / 30 VAC | 60 VDC |
| Névleges áramerősség (40 °C) | 1.0 A | 1.0 A | 1.5 A |
| Védettség | IP67, IP68, IP69K/IP20 | IP67, IP68, IP69K/IP20 | IP67/IP20 |
| Engedély / megfelelőség |
CE WEEE cULus |
CE WEEE cULus |
CE cULus WEEE UKCA |
| Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés | - | - | -40...80 °C |
Csak a CAD modell letöltése támogatott